Dispositivo de apoio com esfera autoalinhante com o-ring aço temperado peça temperada e brunida 02006-508X012
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Formato O: a superfície de diamante oferece uma excelente resistência ao desgaste
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Unidade de venda
56,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dispositivo de apoio com esfera autoalinhante
Versão 1
com o-ring
Versão 2
regulável
Forma
O
Tipo de
produto
sextavado
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
Material
dos componentes
diamante
B=Comprimento da rosca
12
D2=Rosca
M8
H=Altura
14,5
SW=Aberturas de chaves
13
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
15,5
D3
11
E
15
Esfera ø
10
H1
3
Modo de fixação
rosca macho
SW1
-
W
28
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.
Esfera:
Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Indicação
Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas
e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície.
A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície.
A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Aplicação
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.