Dispositivo de apoio com esfera autoalinhante aço temperada e revestimento de fosfato de manganês 02005-310
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Versão: aço ou aço inoxidável
Sales unit
50,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Self-aligning pad
Version 2
adjustable
Form
F
Form definition
ball flattened and serrated
Product type
cylinder
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and manganese phosphate treated
Component
material
steel
B=Thread length
30
D2=Thread
M10
H=Height
15,7
Ball-Ø
12
D3
8,6
E
19
Kind of fastening
external thread
L
45,7
Load rating
max. kN
(static load only)
8
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês.
Porca brunida.
Versão em aço inoxidável:
Carcaça temperada com polimento eletrolítico.
Porca com superfície sem tratamento.
Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês.
Porca brunida.
Versão em aço inoxidável:
Carcaça temperada com polimento eletrolítico.
Porca com superfície sem tratamento.
Indicação
Carcaça temperada e revestimento de fosfato de manganês.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
Porca brunida.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
Porca brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.