Grampo de fixação excêntrico por fechamento de forma aço brunido 04431-16
- Com autobloqueio
- Montagem simples
- Operação simples
- Elemento de fixação compacto
Unidade de venda
54,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação excêntrico por fechamento de forma
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
M16
A
15
Acessório NLM
04521-10-1630
D1
43,9
D1
mín.
26,1
Força
de aperto
kN
26,7
H
14
L
28,6
S1
(Curso)
2,54
SW
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Parafuso excêntrico em aço com liga.
Arruela retentora em aço.
Arruela retentora em aço.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Arruela retentora brunida.
Arruela retentora brunida.
Indicação
O grampo excêntrico possui uma arruela que pode ser fresada de acordo com o contorno da peça de usinagem a ser fixada. Isto resulta em uma fixação por fechamento de forma, adequada para peças de trabalho redondas, com contornos ou instáveis. A aresta plana tem a mesma distância do centro do parafuso e do grampo excêntrico 04435, de modo que as arruelas podem ser trocadas sempre que necessário.
“A” = Distância da peça de usinagem até o centro da rosca (parafuso de fixação).
“D1 mín.” = medida disponibilizada para a fresagem de contornos.
“A” = Distância da peça de usinagem até o centro da rosca (parafuso de fixação).
“D1 mín.” = medida disponibilizada para a fresagem de contornos.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.