text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
NPCK-C-D-G18-K8
Denominação
União roscada
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
1490383
Dimensões
padrão
Fabricante Nome do artigo
NPCK-C-D-G18-K8
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material do anel de vedação
Material do espigão roscado
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Qualidade alimentar
Tamanho do contentor
1
Temperatura ambiente
Tipo de vedação no espigão roscado
Anel de vedação
Tolerância em relação ao torque de aperto nominal
Torque de aperto nominal
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram