text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
NPQH-LL-G18-Q8-P10
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
578265
Dimensões
padrão
Entidade emissora do certificado
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
NPQH-LL-G18-Q8-P10
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material da vedação da mangueira
Material do anel de libertação
Material do segmento de fixação da mangueira
Material vedante de rosca
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Qualidade alimentar
Tamanho do contentor
10
Temperatura ambiente
Tipo de vedação no espigão roscado
Anel de vedação
Torque de aperto máx.
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought