text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
NPQH-T-M5-Q6-P10
Designation
Ambient temperature
Certified awarding point
Corrosion resistant class KBK
Food compatibility
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
NPQH-T-M5-Q6-P10
Manufacturer Item number
578391
Material information
Max. tightening torque
Nominal width
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
10
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Seal type on stud
sealing ring
Size
standard
Sleeve material
Structural design
Thread sealing material
Tube seal, hose seal material
WA_NR
assembly position
unlimited
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought