text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
133063
Dimensões
padrão
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material do segmento de fixação da mangueira
Meio de operação
Peso do produto
Pressão operacional dependente da temperatura
Qualidade alimentar
Tamanho do contentor
10
Temperatura ambiente
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought