text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
QSMY-6-100
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
QSMY-6-100
Manufacturer Item number
130787
Maritime classification
Material information
Nominal width
Number of outlets
2
Number of supply lines
1
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Size
mini
Sleeve colour
blue
Sleeve material
POM
Structural design
Temperature depending operating pressure
Tube seal, hose seal material
NBR
WA_NR
assembly position
unlimited
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram