text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
HEE-1/2-D-MIDI-230
Denominação
Características da bobina
Classe de pureza do ar na saída
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
de encaixe
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
172946
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
HEE-1/2-D-MIDI-230
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação do estado do sinal
com acessório
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de retorno
Valor C
Valor b
0.3
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought