text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Designation
Ambient temperature
Complies to standard
Connection position
Display range [bar]
Factor alternating strain
From medium contacting materials
brass
Housing colour
black
Housing material
ABS
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer Article name
MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Manufacturer Item number
546963
Material information
Measurement precision class
2,5
Medium temperature
Nominal size pressure gauge
40
Operating medium
Operating pressure
Pneumatic connection
Product weight
Safety rating
Structural design
Stud material
brass
WA_NR
Window material
PMMA
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought