text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
EADB-V2-50-S10-100
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
2828839
Dimensões
50
Diâmetro exterior
Estrutura construtiva
Extensão da haste do pistão
Fabricante Nome do artigo
EADB-V2-50-S10-100
Formato
redondo
Indicação sobre os materiais
Intervalo de curso
Ligação pneumática
Massa em movimento
Material das peças de adaptação
Material das vedações
NBR
Material do fole
NBR
Material dos pinos roscados
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Resistência aos meios
Temperatura ambiente
Tipo de proteção
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought