text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
FLSM-40-L
Denominação
Código do artigo do fabricante
164233
Dimensões
40
Fabricante Nome do artigo
FLSM-40-L
Material da bucha
aço cementado
Material da carcaça
Material do eixo
aço cementado
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Sentido de rotação
Temperatura ambiente
Torque teórico a 6 bar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought