text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
MN1H-2-3/8-MS
Denominação
Características da bobina
Comando manual
Conexão da guarnição
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
161727
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MN1H-2-3/8-MS
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Largura nominal
Material da carcaça
Latão
Material dos parafusos
Modo de fixação
Número de material do parafuso
1.4301
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
médio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought