text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Número de artículo del fabricante
VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
Descripción
Accionamiento auxiliar manual
Alimentación de aire de control
Anchura nominal
Aptitud para el vacío
sí
Caudal nominal normal
Clase de accionamiento
Clase de control
Clase de fijación
Clase de protección
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Clase de retorno
Cobertura
Coeficientes de bobinas
Conexión eléctrica
Estructura constructiva
Fabricante Nombre del artículo
VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
Función de aire de salida
Función de válvula
Homologación
Impulso de comprobación negativo máx. con señal 1
Impulso de comprobación positivo máx. con señal 0
Indicación de material
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Limitación de la temperatura ambiental y del medio
Material de la carcasa
Material de las juntas
Medio de control
Medium de funcionamiento
Número de artículo fabricante
566448
Oscilaciones de tensión admisibles
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de control
Presión de servicio
Principio de hermeticidad
blando
Resistencia a las vibraciones
Resistencia al impacto
Tamaño de válvula
Temperatura ambiente
Temperatura del medio
Tiempo de conmutación conectado
Tiempo de conmutación desconectado
Tiempo de funcionamiento
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron