text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7
Designation
Alimentação do ar de controle
Breathing opening connection
C-value
Certificação
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de controle 12
M5
Conexão do ar de controle 14
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 84
M5
Corrosion resistant class KBK
Estrutura construtiva
Flow direction
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Kind of fastening
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 4
Manufacturer Article name
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7
Manufacturer Item number
575691
Material da carcaça
Material da corrediça do pistão
Material das vedações
Material dos parafusos
Meio de controle
Meio de operação
Operating pressure
Peso do produto
Pneumatic connection 2
Pneumatic connection 3
Pneumatic connection 5
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Shifting time on
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação em
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
b-value
0.35
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought