text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
GRLZ-1/8-PK-6-B
Designation
Ambient temperature
Caudal nominal normal en dirección de estrangulación
Caudal nominal normal en dirección de retorno
Caudal normal en dirección de estrangulación 6 -> 0 bar
Caudal normal en dirección de retorno 6 -> 0 bar
Clase de fijación
enroscable
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Manufacturer Article name
GRLZ-1/8-PK-6-B
Material de las juntas
NBR
Material del pivote de rosca
Material information
Max. tightening torque
Medium de funcionamiento
Medium temperature
Número de artículo fabricante
151191
Presión de funcionamiento del rango de temperatura completo
Product weight
Regulation screw material
brass
Setting element
Swivel connection material
Die-cast zinc
UNSPSC Code
40140000
Valve function
WA_NR
assembly position
unlimited
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Otros clientes también compraron