text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Número de artículo del fabricante
GRLZ-1/8-RS-B
Descripción
Caudal nominal normal en dirección de estrangulación
Caudal nominal normal en dirección de retorno
Caudal normal en dirección de estrangulación 6 -> 0 bar
Caudal normal en dirección de retorno 6 -> 0 bar
Clase de fijación
enroscable
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Elemento de ajuste
Tornillo moleteado
Fabricante Nombre del artículo
GRLZ-1/8-RS-B
Función de válvula
Indicación de material
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Material de conexión de giro
Fundición de cinc a presión
Material de las juntas
NBR
Material del pivote de rosca
Material del tornillo de regulación
latón
Medium de funcionamiento
Número de artículo fabricante
151192
Par de apriete máx.
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de funcionamiento del rango de temperatura completo
Temperatura ambiente
Temperatura del medio
WA_NR
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron