Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VHER-P-H-B43E-M5
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
3410681
Direção do fluxo
Dispositivo de proteção do acionamento
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VHER-P-H-B43E-M5
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicador de posição do interruptor
com acessório
Indicação de aplicação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Indicação sobre pressão operacional
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
M5
Ligação pneumática 2
M5
Ligação pneumática 3
M5
Ligação pneumática 4
M5
Material da alavanca
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Pressão operacional
Princípio de vedação
duro
Sem sobreposições
sim
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Torque de acionamento
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.