text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T
Denominação
Alcance do sinal da saída analógica
Alcance do sinal de entrada analógica
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Coeficiente de temperatura
Conexão elétrica
Consumo de corrente máx.
Consumo máx. de potência elétrica
Código do artigo do fabricante
557778
Duração de operação
Erro de linearidade em ± %FS
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T
Função da válvula
Gama de regulação da pressão
Histerese de pressão máx.
Indicação de segurança
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura nominal da purga
Largura nominal da ventilação
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Material da carcaça
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Ondulação residual
Peso do produto
Posição de montagem
Pressão de entrada 1
Princípio de vedação
macio
Proteção contra polaridade invertida
Repetibilidade em ± %FS
Resistência ao curto-circuito
Saída de comutação
PNP
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de display
Tipo de proteção
Tipo de retorno
UNSPSC Code
40140000
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought