Pasacables - Negro 80855-25-07000
Sales unit
44,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Descripción
Pasacables
Forma
X
Material
del cuerpo
de base
-
Color
del cuerpo
de base
Negro
Tamaño nominal
70
UNSPSC Code
31161543
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
TPO (mezcla de resina de polipropileno, caucho EPDM no reticulado y polietileno).
Versión
negro.
Indicación
Los pasacables son adecuados para pasar cables y conductos. Se pueden introducir cables, conductores, mangueras y conductos neumáticos o hidráulicos. Ofrecen una protección integral de los cables, ya que cada cable/línea se tiende y fija individualmente. Sellan las mangueras y evitan la contaminación en su interior.
Disponible con diferentes pasamuros y como placa ciega.
Los tapones 80855-26 están disponibles para los orificios que no son necesarios.
Disponible con diferentes pasamuros y como placa ciega.
Los tapones 80855-26 están disponibles para los orificios que no son necesarios.
Rango de temperatura
-45°C a +95°C
Montaje
El pasacables se monta en un protector de conexión 80855-16 o en un adaptador 80855-20. En el extremo libre puede colocarse una abrazadera de manguera 07850 para aumentar el efecto de sujeción.
Ventajas
La placa ciega también puede dotarse de sus propios orificios. Para ello, guarde antes la placa ciega en el congelador durante unas 8 horas. A continuación, se puede taladrar esta placa. Para mejorar el efecto de sujeción, el diámetro del orificio debe ser 0,5 mm menor que el diámetro del cable.
Accesorios
Tapones 80855-26.
Protectores de conexión 80855-16.
Adaptadores 80855-20.
Protectores de conexión 80855-16.
Adaptadores 80855-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.