Trava com sextavado aço inoxidável superfície sem tratamento 03099-13-19406161
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
- Sleeves with a hexagon serve as assembly aids
Unidade de venda
22,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava
Versão 1
com sextavado
Forma
AP
Tipo
da forma
sem tampa de plástico, sem contraporca
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diâmetro do pino de travamen
6
L1=Comprimento do cabo
40
L=Comprimento
61,2
B
14,4
B1
4,8
D2
16
F x 30°
1,8
Força de
mola final
F2 aprox. N
35
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L3
26
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Trava rosca em poliamida azul.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão
Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma AP: sem tampa de trava, sem porca.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.