Trava com batente aço brunido 03099-22-206081616
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- 180° stop with rotation in one direction.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
Unidade de venda
19,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava
Versão 1
com batente
Versão 2
à direita
Forma
C
Tipo
da forma
com bucha roscada, com tampa
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
polipropileno
Cor
dos componentes
amarelo RAL 1021
D=Diâmetro do pino de travamen
8
L1=Comprimento do cabo
41,5
B
16,6
B1
7
Contraporca
sem contraporca
D1
M16
D2
16
F x 30°
2,3
Força de
mola final
F2 aprox. N
35
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
62,8
L3
26
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
2) Batente direito
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.