Trava com sextavado aço brunido 03099-13-960820116
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
- Sleeves with a hexagon serve as assembly aids
Unidade de venda
21,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava
Versão 1
com sextavado
Forma
CP
Tipo
da forma
com tampa de plástico, sem contraporca
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
amarelo RAL 1021
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diâmetro do pino de travamen
8
L1=Comprimento do cabo
51,3
L=Comprimento
72,3
B
20,5
B1
8,5
D2
20
F x 30°
2,3
Força de
mola final
F2 aprox. N
60
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
20
H
12
L3
30
SW1
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino guia de travamento de aço.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Trava rosca em poliamida azul.
Bucha roscada e pino guia de travamento de aço.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma CP: com tampa de trava, sem porca.
Acessórios
Peça de retenção 03099.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.