Toggle clamp vertical foot steel galvanised 05040-081
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- O autobloqueio impede a abertura acidental do braço de fixação
Sales unit
34,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
vertical foot
Version 2
without clamping spindle
Product type
with solid clamping arm
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
M=clamping spindle
M8
A
max.
21
A
min.
19
D1
7
D2
8,5
F
kN
2,2
Grip type toggle clamp
vertical
H
26,5
H1
45,5
H2
14
H3
52,5
H4
12
J
6,5
L
7
L1
75
L3
39
L4
9
Plastic Grips
05200-115
R1
103
R2
143
S
6
S2
23
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Parafusos não estão incluídos no fornecimento.
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Indicação de desenho
1) soldável
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.