Clamping lever steel orange RAL 2004 mate texturizado 06442-104182
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Advantage: high robustness and strength due to the steel material
- Different thread sizes and handle lengths
Unidade de venda
€8.30
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca
M4
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.