Empuñadura curva redondo aluminio natural mate y anodizado 06917-055043
- Cross section, round
- Natural or black anodised
- Conforms to 19 inch system
Unidad de venta
€7.16
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Empuñadura curva
Versión 1
redondo
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
mate y anodizado
Color
del cuerpo
de base
natural
A=Distancia entre las perforac
55
D=Perforación de fijación
M4
L=Longitud
63
T=Profundidad de rosca
10
B
8
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
32
Montaje
por el dorso
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Aluminium.
Version
Natural or black anodised.
Note for ordering
Order the fastening material and end washers separately.
Assembly
From the rear.
Accessory
End washers 06917.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.