Concha embutida termoplástico preto 06965-03-1121
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Grip material: thermoplastic (ABS)
Unidade de venda
€4.53
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Concha embutida
Versão 2
aparafusável
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro do furo
3,5
H=Altura
79
L1 = comprimento
131
L=Comprimento de montagem
104
A1
112
A2
94
B1
40
B2
58,8
Capacidade
de carga
N
250
H2
50
H3
3,6
T
58
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico (ABS).
Versão
preto.
Indicação
Carga máxima. 500 N/Par.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.