Porca borboleta estreito aço inoxidável polido 06651-03-08
- É especialmente adequado para o setor de higiene
- Ideal para uniões aparafusadas simples
- Pode ser aberta e fechada facilmente, sem o uso de ferramentas
- Superfície altamente polida Ra 0,8 µm, assegura uma limpeza fácil
- Ferramenta: aço inoxidável 1.4404, resistência à corrosão muito boa
Unidade de venda
11,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca borboleta
Versão 1
estreito
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Cor
do corpo
básico
polido
A=Comprimento do cabo
16
B=Largura
8
D=Rosca
M8
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
9
Chave de aço
1.4404
D2
16
Tipo de embalagem
embalado individualmente
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Com o uso de porcas borboleta, pode-se realizar uniões aparafusadas simples. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
Sob consulta
Rosca polegada, rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.