Alavanca de fixação plana aço inoxidável superfície sem tratamento 06391-3162
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Material: 1.4305 stainless steel, corrosion resistant
- Flat handle for tight spots
Unidad de venta
€43.82
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Palanca tensora
Versión 1
Plano
Forma
15°
Modelo
de forma
15°
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Material
del componente
plástico
A=Longitud de empuñadura
145
T=Profundidad de rosca
27
X=Rosca
M16
A2
15
Clase de fijación
rosca interior
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Llave del acero
1.4305
Número
de
dientes
36
Tamaño
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Version
Steel parts bright.
On request
Other threads and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.