Tension lever with safety function steel revestimento plástico 06383-1212X20
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Safety function: push down to engage
- Different thread sizes and handle lengths
Unidade de venda
€21.51
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Versão 1
com função de segurança
Forma
20°
Tipo
da forma
20°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
106
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca
M12
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Modo de fixação
rosca macho
Quantidade
de dentes
24
Tamanho
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Version
Powder-coated with fine texture, black.
Method of operation
Press the handle down until the teeth are fully engaged. The object can now be clamped or released. Spring pressure pushes the handle up disengaging the teeth and thereby restoring the safety function (handle can be rotated without engaging).
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.