Tubular handle aluminium black serrated plastic sleeve 06939-500202
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width
- from the front, fastening material included
- Available colours: natural tone anodized and black serrated plastic
Unidade de venda
€29.05
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Puxador tubular
Forma
A
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico serrilhado
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
poliamida
A=Distância entre furos
500
D=Furo de fixação
M5x20
L=Comprimento
534
B
32
Capacidade
de carga
N
1000
H
55,5
Montagem
do lado de operação
Puxador industrial: seção transversal
redondo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Grip aluminium EN AW-6060.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Version
Grip natural colour anodised or with black serrated plastic cover.
Note
The legs have 2 or 4 PVC profile pins in the hole for the grip tube. When pushing the tube in these are trimmed off and produce a precise seating.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.