Puxador tubular alumínio natural anodizado 06939-200203
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- do lado de operação, material de fixação inclusive
- Variantes de cor: anodizado em cores naturais e plástico preto com nervuras
Unidade de venda
17,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Puxador tubular
Forma
A
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
natural
Material
dos componentes
poliamida
A=Distância entre furos
200
D=Furo de fixação
M5x20
L=Comprimento
234
B
32
Capacidade
de carga
N
1000
H
55,5
Montagem
do lado de operação
Puxador industrial: seção transversal
redondo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão
Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.