Puxador tubular alumínio natural anodizado 06927-1500081
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Self-assembly oval-profile handles
- Mounted: from the rear
- Available colours: anodised black and natural tone
Unidade de venda
46,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Puxador tubular
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
natural
Material
dos componentes
poliamida
Cor
dos componentes
cor alumínio
A=Distância entre furos
500
D=Furo de fixação
M8
L=Comprimento
520
B
36
Capacidade
de carga
N
1000
H
65
Montagem
da lado traseiro
Puxador industrial: seção transversal
oval
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Bucha de fixação em aço inoxidável.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Bucha de fixação em aço inoxidável.
Versão
Barra do puxador em cores naturais ou preto anodizado.
Cantos de fixação na cor alumínio ou preta.
Cantos de fixação na cor alumínio ou preta.
Indicação
Puxadores com perfil oval encaixáveis. Versão com cantos de plástico e barra oval em alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.