Parafuso de cabeça esférica aço inoxidável A4 polido 07175-02-12X35
- É especialmente adequado para o setor de higiene
- Superfície altamente polida Ra 0,8 µm, assegura uma limpeza fácil
- Ferramenta: aço inoxidável 1.4404, resistência à corrosão muito boa
Unidade de venda
12,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de cabeça esférica
Tipo de
produto
Parafuso
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
polido
D=Rosca
M12
G=G= Rosca/ para rosca
M12
L=Comprimento
35
SW=Aberturas de chaves
19
Chave de aço
1.4404
D1
27
K
7,5
Modo de fixação
duas faces
R1
16,3
T
1,5
Tipo de embalagem
embalado individualmente
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Elemento de conexão ideal para fixação de chapas de revestimento, coberturas de vidro plexi, etc. A superfície de suporte do colar acima do tamanho médio e o alívio na haste roscada garantem uma distribuição de força livre de tensão na respectiva base. Além disso, a altura da cabeça e eventuais arestas de interferência são escolhidas o mais baixo possível. O acionamento ocorre através das duas faces usando uma chave de boca.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Acessórios
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (96661-03).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.