Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno aço superfície sem tratamento (preto) 07175-03X20
- -
- Steel
- Grade 8.8 or 10.9
- Bright (black) or electro zinc-plated
Unidade de venda
0,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de cabeça escareada
Versão 1
com sextavado interno
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo de
produto
Parafuso
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M3
L=Comprimento
20
SW=Aberturas de chaves
2
Classe de resistência
8.8
Comp.
máx.
1
D1
5,81
D1
máx.
5,81
K
1,86
K máx.
1,86
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
T
1,25
T
máx.
1,65
Tipo de rosca
rosca contínua
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.