Parafuso cabeça abaulada aço galvanizada com zinco 07174-02-2504X08
Unidade de venda
0,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso
Versão 1
cabeça abaulada
DIN
similar à norma DIN 34805-2
Forma
B
Tipo
da forma
com soquete Torx e colar
Tipo de
produto
Parafuso
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
8
TX=acionamento interno
20
Classe de resistência
10.9
Comp.
máx.
2,1
D1
9,4
K
2,45
Ls
mín.
0
Modo de fixação
hexalobular socket
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência do aço 10.9, galvanizado.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Indicação
DIN 34805-1 - Forma A: parafusos com cabeça abaulada achatada com soquete Torx.
DIN 34805-2 - Forma B: parafusos com cabeça abaulada achatada com soquete Torx e colar.
DIN 34805-2 - Forma B: parafusos com cabeça abaulada achatada com soquete Torx e colar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.