Socket head screw with hexagon socket steel bright (black) 07160-14X80
Sales unit
2,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
L=Length
80
SW=key width
12
DK
21
E
13,9
Grade
8.8
K
14
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
40
Ls
min.
30
T
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Indicação
M18 de acordo com DIN 912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.