Screw for T-slot QT steel black tempered 07040-28160
- Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm
- Rolled thread (increased strength)
Unidade de venda
€24.90
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso
Versão 1
para ranhura em T
DIN
DIN 787
Tipo de
produto
Parafuso
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada
Cor
do corpo
básico
preto
B=Comprimento da rosca
110
BN=Para ranhura
28
D1=Rosca
M24
G=G= Rosca/ para rosca
M24
L=Comprimento
160
A
27,7 -0,3/-0,6
Classe de resistência
8.8
E1/E2
44
K
18
Modo de fixação
rasgo em t
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.