Imã Cápsulas magnéticas NdFeB 09067-10-110
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 80 °C
- Assembly: press in, screw in or glue
- Shielded system
Unidade de venda
€4.60
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Cápsulas magnéticas
Versão 2
redondo
Forma
A
Material
do corpo
básico
NdFeB
Material
dos componentes
Latão
Superfície
Componentes
retificado
D=Diâmetro externo
10
H=Altura
20
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Distância para as
paredes de ferro
mm
2
Força de
aderência
N
45
H1
8
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça lisa.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.