Magnet Retaining magnet hard ferrite 09119-254
- Application sectors: pin boards, white boards, magnet boards
- Temperature range up to 100 °C
- Various colours
Unidade de venda
€1.39
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Ímã de fixação
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
ferrita dura
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
preto
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
8
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
D1
22
Força de
aderência
N
10
H1
2,2
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Housing plastic (ABS).
Magnetic core hard ferrite.
Magnetic core hard ferrite.
Note
These magnets are often used on notice boards, whiteboards and magnetic boards.
Temperature range
max. 100°C.
On request
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Drawing reference
1) Magnetic face
2) Magnet
3) Housing
2) Magnet
3) Housing
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.