Magnet Shallow pot magnets NdFeB 09114-02
- Protection for sensitive surfaces
- Temperature range up to 60 °C
- Shielded system
Unidade de venda
€7.36
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Fixador magnético plano
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
NdFeB
Material
dos componentes
borracha
Cor
dos componentes
preto
D2=Rosca
M4
D=Diâmetro externo
22
H1=Altura total
11,5
H=Altura
6
T=Profundidade do filete da ro
6
D1
8
Força de
aderência
N
50
Modo de fixação
rosca fêmea
Temperatura*
máx. °C
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Version
Housing, galvanised.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Note
Shallow pot magnets with tapped pin, shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Temperature range
max. 60°C.
Drawing reference
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
2) magnet
3) rubber
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.