Magnet Shallow pot magnets SmCo 09066-02
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 200 °C
- Shielded system
Unidade de venda
€9.03 / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Imã
Versão 1
Fixador magnético plano
Versão 2
redondo
Forma
A
Material
do corpo
básico
SmCo
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
D=Diâmetro externo
8 ±0,15
H=Altura
4,5
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de
aderência
N
11
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Temperatura*
máx. °C
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Housing, steel.
Magnetic core, SmCo.
Magnetic core, SmCo.
Version
Housing, galvanised.
Note
Shallow pot magnets, shielded system. Magnets with an SmCo core have three to five times the attracting force of AlNiCo or hard ferrite magnets.
Temperature range
max. 200°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.