Clamping lever zinc light grey RAL 7035 textured matt 06450-0AD187
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Different thread sizes and handle lengths
Unidade de venda
€6.69
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
cinza RAL 7035
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
37
A=Comprimento do cabo
30
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
6-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
On request
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.