Alavanca de aperto zinco azul RAL 5017 mate texturizado 06451-9AD186
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Different thread sizes and handle lengths
Sales unit
9,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
traffic blue RAL 5017
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
27,7
A=Handle length
22
H3=handle height
24
T=thread depth
6
X=thread (inch)
6-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
No. of
teeth
12
Size
9
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.