Pinhão dupla aço superfície sem tratamento 22253-20380732023
- Suitable for roller chains acc. to DIN ISO 606
- Pre-drilled
- With hub on one side
Unidade de venda
€7.36
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
dupla
Versão 2
pré-furado
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
69,95
N=Quantidade de dentes
23
B1
5,2
B2
15,4
C
1
D
73,7
D2
58
D3
máx.
16
Divisão mm
9,525 x 5,72
Divisão polegada
3/8X7/32
L
30
Nº ISO
06 B-2
R
10
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço C45.
Versão
com superfície sem tratamento, não temperado.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.