Pinhão simples aço superfície sem tratamento 22250-1034071602050
- Suitable for roller chains acc. to DIN ISO 606
- Teeth inductively hardened, HRC 50
- With pre-boring and keyway acc. to DIN 6885
- With hub on one side
Unidade de venda
47,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
simples
Versão 2
Pronto para instalação
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
121,78
N=Quantidade de dentes
20
B1
11,1
B3
14
C
2
D
130
D2
80
D3
50
D4
M12
Divisão polegada (PxB1)
3/4X7/16
L
35
Nº ISO
12 B-1
Passo
mm
19,05 x 11,68
R
19
T2
3,8
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço C45.
Versão
Superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606. Os dentes são fresados e endurecidos por indução.
Ranhura de acordo com a DIN 6885 / BS 4235. A ranhura está alinhada com a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma rosca alinhada ao centro da ranhura e a outra deslocada em 90°.
Os pinhões podem ser parcialmente ranhurados no colar.
Ranhura de acordo com a DIN 6885 / BS 4235. A ranhura está alinhada com a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma rosca alinhada ao centro da ranhura e a outra deslocada em 90°.
Os pinhões podem ser parcialmente ranhurados no colar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.