O-Ring buna N 23900-108200250
- Elementos de vedação para vedação de fluidos ou meios gasosos
- Adequado para aplicações dinâmicas estáticas e subordinadas
- Vedação instalável radial e axialmente
- Alta resistência à abrasão
- Faixa de temperatura: -30 °C a +100 °C
Sales unit
3,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
O-Ring
Material
do corpo
básico
buna N
D1=Diâmetro interno
82
D2=Espessura “W”
2,5
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Elastômero NBR.
Versão
Dureza Shore ~70, preto.
Indicação
Anéis O ou “O-Rings” são elementos de vedação universais para aplicação contra vazamento de meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas. Estes anéis de vedação podem ser usados tanto para vedação axial como radial. A ação de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal na montagem. Em estado operacional, a pressão do agente fortalece a deformação do O-Ring, contribuindo para a sua função de selagem. Para uma vedação ideal, deve-se escolher a espessura maior possível.
No local de instalação, deve-se observar o preenchimento correto da ranhura, assim como fatores de compressão inicial, alongamento ou deformação.
Nas aplicações estáticas, a compressão inicial deve corresponder entre 15 – 30% com relação à seção transversal W (espessura). Nas aplicações dinâmicas, os valores devem corresponder entre 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema pneumático).
Em estado montado, o diâmetro interno do O-Ring deve apresentar
expansão máxima de 6%
e deformação máx. de 3%.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência contra óleos e graxas lubrificantes à base de óleo mineral, óleos hidráulicos H, H-L, H-LP, líquidos altamente inflamáveis como HFA, HFB, HFC, compostos alifáticos, óleos e graxas à base de silicone, água com temperatura máxima de 80 °C.
No local de instalação, deve-se observar o preenchimento correto da ranhura, assim como fatores de compressão inicial, alongamento ou deformação.
Nas aplicações estáticas, a compressão inicial deve corresponder entre 15 – 30% com relação à seção transversal W (espessura). Nas aplicações dinâmicas, os valores devem corresponder entre 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema pneumático).
Em estado montado, o diâmetro interno do O-Ring deve apresentar
expansão máxima de 6%
e deformação máx. de 3%.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência contra óleos e graxas lubrificantes à base de óleo mineral, óleos hidráulicos H, H-L, H-LP, líquidos altamente inflamáveis como HFA, HFB, HFC, compostos alifáticos, óleos e graxas à base de silicone, água com temperatura máxima de 80 °C.
Faixa de temperatura
-30 °C até +100 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.