- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Posicionamento e fixação rápidos
- Elevada estabilidade
- Alta repetibilidade
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate tiver que ocorrer em um período de tempo mais longo e o rebote do pino de guia para travamento tiver que ser evitado, deverá ser usada a forma C ou a forma D.
Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar a alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.
Se o desengate tiver que ocorrer em um período de tempo mais longo e o rebote do pino de guia para travamento tiver que ser evitado, deverá ser usada a forma C ou a forma D.
Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar a alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.
Material
Aço de corte rápido.
Manípulo bola em termoplástico.
Manípulo bola em termoplástico.
Versão
peça endurecida e polida,
manípulos bola em cinza-escuro RAL 7021.
manípulos bola em cinza-escuro RAL 7021.
Indicação
Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.