Cam lever blasted 04232-12-8512303X15
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology
- Stainless steel version
Sales unit
€13.29
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
blasted
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread
M3
H1=Height
13,5
L=thread length
15
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
0,6
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
45
Material handle lever
stainless steel
Size
8
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4404.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.