Sujetamos su pieza de trabajo
Elementos de sujeción del grupo de artículos 04000
Descubra nuestros elementos de sujeción para las piezas y componentes a mecanizar en el área de la manufactura mecánica. Los elementos de sujeción de norelem se utilizan sobre todo en la industria de mecanizado con arranque de viruta, en la construcción de máquinas en general o en las máquinas herramienta en el sector de la fabricación mecánica.
A la hora de elegir el elemento de sujeción adecuado, lo más importante es la geometría de la pieza a mecanizar, la fuerza de sujeción requerida y la clase de mecanizado (con sujeción por arriba, lateral o de dentro hacia fuera).
También juega un papel relevante la clase de accionamiento, como p. ej. neumático, manual o con herramienta.
Hay que tener en cuenta asimismo las condiciones del espacio, la superficie de la pieza (si se trata de una pieza bruta o una pieza ya mecanizada,...) y la altura de montaje de la pieza a sujetar.
En norelem encontrará numerosos elementos de sujeción adecuados a su aplicación concreta.
Conozca nuestra gama y pida su elemento de sujeción en línea, cómodamente.
Nuestros asesores técnicos le ayudarán además con mucho gusto a la hora de elegir el elemento de sujeción más idóneo.
Para una experiencia directa de tres de nuestros numerosos elementos de sujeción
Los hierros de sujeción se emplean cuando hay que fijar varios cuerpos fijos a una placa de trabajo y el tornillo de banco de máquina no es una opción apta. Los hierros de sujeción están concebidos principalmente para ajustarse de forma sencilla y precisa a cada pieza de trabajo.
Los dispositivos de sujeción pivotante fijan las piezas de trabajo en los portapiezas, tableros, placas y bancos de trabajo En los dispositivos de sujeción pivotante con función basculante, los puntos de apriete están libres al introducir y sacar las piezas de trabajo. Así se garantiza un óptimo proceso de trabajo.
Sujetar y tensar una pieza en un solo paso: Sí, con el dispositivo de sujeción con leva ajustable y la placa de retención de tracción hacia abajo. El dispositivo de sujeción con leva actúa como seguro de sujeción. La placa de retención de tracción hacia abajo, por su parte, convierte la fuerza de sujeción en una fuerza de tracción hacia bajo, garantizando así una presión efectiva de la pieza de trabajo.